2 XL PD CTL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 1.9991 / 1.9994 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe XL, Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 202 in Longo +/- 1/16 in
Lead Time:
5 Days *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Uso com mancal XR
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- Y1 = Y2, exceto quando especificado
- Predrilled shafting designed for use with Open bearings